Menu Ricerca

Dischi 180 °C 20.0 mm (DIA) Quantità rotolo - 1000 Verde

Dischi verdi in poliestere resistenti fino a +180 °C. Aderiscono rapidamente, consentendo un risparmio in termini di tempo. Possono essere utilizzati per numerose applicazioni, ad esempio la verniciatura a polvere e l'anodizzazione. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui.
Codice articolo:

460504

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 58,6698 €
10 - 19 55,7177 €
20 + 52,7995 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

58,67 €

1 x 58,6698 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Tipo di nastro Dischi
Quantità rotolo 1000
Codice doganale 3919101990
Materiale (nome esteso) Poliestere

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci