Menu Ricerca

Dischi 180 °C 50.0 mm (DIA) Quantità rotolo - 250 Blu

Questo disco in poliestere blu ha una resistenza termica nominale massima di 180°C e può essere usato per mascherare forme irregolari grazie allo spessore del nastro di 25 micron. Può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo. Fornito in dischi tondi su rotolo.
Codice articolo:

460512

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 211,0978 €
10 + 200,547 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

211,10 €

1 x 211,0978 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Tipo di nastro Dischi
Quantità rotolo 250
Codice doganale 3919101990
Materiale (nome esteso) Poliestere

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci