Menu Ricerca

Dischi 260 °C 25.0 mm (DIA) Quantità rotolo - 500 Arancione

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Codice articolo:

460514

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 49,2562 €
10 - 19 46,7772 €
20 + 44,3387 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

49,26 €

1 x 49,2562 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Arancione
Tipo di nastro Dischi
Quantità rotolo 500
Codice doganale 3919101990
Materiale (nome esteso) Substrato in poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci