Menu Ricerca

Discs 260 °C 40.0 mm (DIA) Roll Quantity - 250 Orange

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Codice articolo:

460515

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 67,7341 €
10 - 19 64,3474 €
20 + 60,9607 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

67,73 €

1 x 67,7341 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Arancione
Tipo di nastro Dischi
Quantità rotolo 250
Codice doganale 3919101990
Materiale (nome esteso) Substrato in poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci