Menu Ricerca

Nastro per mascheratura 180 °C 25.0 mm (W) 66.0 m (L) Verde

Questo nastro in poliestere verde ha uno spessore di 38 micron e resiste a temperature fino a +180°C. Può essere rimosso senza lasciare residui di adesivo sul pezzo lavorato. Nastro a uso generico adatto alla maggior parte delle applicazioni di mascheratura incluse la verniciatura a polveri e l'anodizzazione.
Codice articolo:

100/25

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 17,6921 €
10 - 19 16,7845 €
20 + 15,9039 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,69 €

1 x 17,6921 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Codice doganale 3919108090
Materiale (nome esteso) Poliestere
Tipo di nastro Rotolo continuo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci