I nostri nastri per mascheratura per alte temperature sono forniti come rotolo continuo e coprono temperature da 80C a 260C. Si rimuovono facilmente senza lasciare residui. Questi nastri sono per uso generico e adatti alla maggior parte delle applicazioni a bassa temperatura, oltre a una varietà di applicazioni ad alta temperatura per soddisfare i vostri requisiti di progetto.
La gamma comprende nastri in poliestere con temperatura massima fino a 180C; la versione più sottile blu ha uno spessore di 25 micron ed è ideale per le applicazioni curve. La versione più spessa verde ha uno spessore di 38 micron e può essere usata per la verniciatura a polvere e l'anodizzazione.
Il nostro nastro in polimmide a elevate prestazioni è ideale per le applicazioni di cataforesi (e-coating). Il nastro in rotolo marrone resiste fino a una temperatura massima di 260C e resiste ad abrasione e agenti chimici.
La nostra gamma comprende un nastro Eze-Wrap in gomma siliconica in grado di resistere a una temperatura massima di +204C. Si tratta di un nastro autofondente che aderisce su se stesso per formare una massa omogenea, per una tenuta eccellente. Ideale per gli oggetti di forma irregolare.
Provate il nostro nastro telato con fibra di vetro in grado di resistere fino a 250C. Questo nastro resiste a solventi e all'abrasione, e il materiale in tessuto a maglia fitta garantisce un'ottima resistenza allo strappo. Ideale per le applicazioni ad alta pressione come la sabbiatura.
Offriamo anche una vasta gamma di nastri di carta per mascheratura, adatti a temperature da 80C a 180C, ideali per le applicazioni di verniciatura..
Codice Serie: SR1059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Temperatura di esercizio massima | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8079 € - 35,3437 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrone chiaro
|
PI
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,8643 € - 58,7856 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Bianco
|
Tessuto in fibra di vetro
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,0234 € - 16,7032 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrone chiaro
|
PI
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 63,643 € - 70,7009 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Marrone chiaro
|
PI
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,3248 € - 25,9211 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Bianco
|
Carta crespa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 113,238 € - 125,8365 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,4441 € - 36,0505 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,0641 € - 28,9631 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blu
|
Poliestere
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,8932 € - 36,5317 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blu
|
Poliestere
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,0571 € - 7,8459 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Bianco
|
Carta crespa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,3006 € - 50,3264 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84,9386 € - 94,3672 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 60,4866 € - 67,2194 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blu
|
Poliestere
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,9754 € - 37,755 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,4902 € - 26,1047 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,9039 € - 17,6921 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,2685 € - 9,1982 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Bianco
|
Carta crespa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,6157 € - 9,5776 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,4813 € - 28,2313 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Bianco
|
Tessuto in fibra di vetro
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare