Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M8 25.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e impronta Phillips sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo:

20224332

187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,38 €
50 - 99 3,504 €
100 - 199 3,285 €
200 - 499 3,066 €
500 + 2,847 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,38 €

1 x 4,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 25.0
h1 max 4.8
w1 2.5
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci