Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M10 40.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e impronta Phillips sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo:

20224394

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,23 €
50 - 99 4,184 €
100 - 199 3,9225 €
200 - 499 3,661 €
500 + 3,3995 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,23 €

1 x 5,23 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 40.0
h1 max 6.0
w1 3.0
d2 max 20.0
d3 ±0.05 10.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci