Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M3 12.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e impronta Phillips sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo:

20225483

37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,5666 €
50 - 99 6,0533 €
100 - 199 5,675 €
200 - 499 5,2966 €
500 + 4,9183 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,57 €

1 x 7,5666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 12.0
h1 max 2.4
w1 6.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta tipo Torx
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci