Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M2.5 35.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e impronta Phillips sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo:

20228743

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,20 €
50 - 99 1,76 €
100 - 199 1,65 €
200 - 499 1,54 €
500 + 1,43 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,20 €

1 x 2,20 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
l1 35.0
h1 max 2.1
d2 max 4.7
d3 ±0.05 2.75
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta tipo Philips
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci