Menu Ricerca

Testa cilindrica Vite di tenuta M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

Le viti di tenuta a testa cilindrica e impronta Phillips sono progettate per proteggere le applicazioni dall'ingresso di polvere, fluidi o gas. Utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o motori. Realizzate in acciaio inossidabile, riutilizzabili, adatte a temperature da -100 °C a +260 °C.
Codice articolo:

20228811

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,8666 €
50 - 99 2,2933 €
100 - 199 2,15 €
200 - 499 2,0066 €
500 + 1,8633 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,87 €

1 x 2,8666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 30.0
h1 max 1.6
d2 max 10.0
d3 ±0.05 5.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Tipo impronta Impronta tipo Philips
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci