Menu Ricerca

Ammortizzatore M10 63.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

I supporti sandwich in gomma e acciaio zincato con perno filettato M10 assorbono la trasmissione delle vibrazioni.
Codice articolo:

551998

516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 19 43,9888 €
20 - 59 33,9944 €
60 + 30,6003 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

439,89 €

10 x 43,9888 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Orientamento Femmina-maschio
Forma A cono
Codice doganale 7318190090
Forma base A cono
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Metodo di montaggio Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci