HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Membrana laterale

Disponibile

I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro interno Spessore pannello Acquista
0,1182 € - 0,1437 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,069 € - 0,095 € 6371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
0,062 € - 0,0851 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,0844 € - 0,1156 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,1312 € - 0,1575 € 40930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,0776 € - 0,1065 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
DGB-10 0,1126 € - 0,1363 € 28281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,062 € - 0,0851 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
Passacavo a membrana 19.0 mm 16.0 mm TPE

DGB-11

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    19.0 mm
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    25.5 mm
Passacavo a membrana 12.5 mm 9.5 mm TPE

DGB-5

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
6371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    12.5 mm
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro totale
    15.7 mm
Passacavo a membrana 6.4 mm 4.1 mm TPE

DGB-2.5

Fascia di prezzo
0,0851 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Diametro totale
    9.4 mm
Passacavo a membrana 16.0 mm 11.0 mm TPE

DGB-7

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    16.0 mm
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    19.0 mm
Passacavo a membrana 25.5 mm 20.5 mm TPE

DGB-13

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
40930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    25.5 mm
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro totale
    30.0 mm
Passacavo a membrana 11.0 mm 8.0 mm TPE

DGB-6

Fascia di prezzo
0,1065 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    11.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    17.5 mm
Passacavo a membrana 22.0 mm 18.4 mm TPE

DGB-10

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
28281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    22.0 mm
  • Diametro interno
    18.4 mm
  • Diametro totale
    25.5 mm
N/A 9.9 mm (HD) 6.4 mm (ID)

DGB-4

Fascia di prezzo
0,0851 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro foro compatibile
    9.9 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro totale
    12.7 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request