Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Disponibile

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Diametro inserto Acquista
0,2735 € - 0,2735 € 3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1,129 € - 1,5357 € 5992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
0,4076 € - 0,554 € 12822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
1,7098 € - 1,9012 € Richiedi il lead time qui
0,7631 € - 0,8468 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
19.8 mm
0,1771 € - 0,1771 € 18004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
0,3067 € - 0,4172 € 11164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
1,129 € - 1,5357 € 3386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
1664672 1,1015 € - 1,4983 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
1,0391 € - 1,415 € 3956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
0,8712 € - 1,1847 € 5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
4.0 mm
0,9239 € - 1,2555 € Richiedi il lead time qui
20.5 mm
4.0 mm
1,0391 € - 1,415 € 3542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.5 mm
5.0 mm
0,8978 € - 1,22 € 3336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
4.0 mm
  • di 2
Passacavi a membrana 30.0 mm M20 PA; TPE Bianco

284200116445

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2735 €

Livelli di giacenza
3232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    19.0 mm
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Bianco

284250116445

Fascia di prezzo
1,5357 € - 1,129 €

Livelli di giacenza
5992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Nero

285320059945

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,4076 €

Livelli di giacenza
12822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 34.7 mm M25 PA; TPE Grigio

494639

Fascia di prezzo
1,9012 € - 1,7098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grigio

494642

Fascia di prezzo
0,8468 € - 0,7631 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.7 mm
  • Diametro inserto
    19.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Bianco

285320016445

Fascia di prezzo
0,1771 € - 0,1771 €

Livelli di giacenza
18004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Bianco

285316016445

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
11164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Nero

284250159945

Fascia di prezzo
1,5357 € - 1,129 €

Livelli di giacenza
3386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M25 TPE Grigio chiaro

1664672

Fascia di prezzo
1,4983 € - 1,1015 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M25 TPE Bianco

1664671

Fascia di prezzo
1,415 € - 1,0391 €

Livelli di giacenza
3956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M20 TPE Bianco

1664668

Fascia di prezzo
1,1847 € - 0,8712 €

Livelli di giacenza
5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana M20 PA; TPE Grigio chiaro

1664669

Fascia di prezzo
1,2555 € - 0,9239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 35.0 mm M25 PA; TPE Nero

1664673

Fascia di prezzo
1,415 € - 1,0391 €

Livelli di giacenza
3542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana M20 TPE Nero

1664670

Fascia di prezzo
1,22 € - 0,8978 €

Livelli di giacenza
3336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20