Menu Ricerca

Passacavo a membrana 19.0 mm 15.5 mm PVC

Il passacavo a membrana con apertura su due lati è provvisto di una pellicola centrale che viene perforata e attraversata da cavi di diverse dimensioni mantenendo la tenuta per evitare l'ingresso di sporco e polvere.
Codice articolo:

19428

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,412 €
2500 + 0,1837 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

103,00 €

250 x 0,412 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Diametro foro compatibile 19.0 mm
Diametro interno 15.5 mm
Diametro totale 25.5 mm
Altezza totale 8.0 mm
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci