Menu Ricerca

Passacavo 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Codice articolo:

042050169907

95000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1122 €
1000 + 0,0804 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,10 €

500 x 0,1122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 8.0 mm
Diametro interno 5.0 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 11.0 mm
Altezza totale 6.0 mm
Spessore pannello 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci