Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,104 € |
500 - 999 | 0,8373 € |
1000 + | 0,7019 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | TPE |
Tipo | Hole Grommet |
Diametro foro | 23.0 mm |
Diametro foro | 0.906 in |
Diametro interno | 18.0 mm |
Diametro interno | 0.709 in |
Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
Temperatura minima di esercizio | 32 °F |
Diametro totale | 30.0 mm |
Diametro totale | 1.181 in |
Altezza totale | 8.0 mm |
Altezza totale | 0.315 in |
Spessore pannello | 2.0 mm |
Spessore pannello | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | TPE |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.