Menu Ricerca

Passacavo 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

40047

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 3999 0,8207 €
4000 + 0,5375 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

1.641,40 €

2000 x 0,8207 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 19.0 mm
Diametro interno 11.1 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 25.4 mm
Altezza totale 9.5 mm
Spessore pannello 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci