Menu Ricerca

Passacavo 12 mm 18 mm 22 mm 1 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

498053

44982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,1291 €
1250 - 2499 0,1227 €
2500 - 3749 0,1162 €
3750 - 4999 0,1097 €
5000 + 0,1033 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

32,28 €

250 x 0,1291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PVC
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 18 mm
Diametro interno 12 mm
Temperatura minima di esercizio 0 °C
Diametro totale 22 mm
Altezza totale 6 mm
Spessore pannello 1 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci