Menu Ricerca

Passacavo 31 mm 40 mm 48 mm 3 mm

I passacavi standard sono disponibili in vari materiali. Il design a incastro consente un'installazione rapida e semplice. PVC nero - protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. Gomma termoplastica nera - resistente alla maggior parte degli oli e dei grassi. Resistente a temperature da -40 °C a +135 °C. TPE - è un'alternativa più ecologica al PVC. Idoneo ad ambienti difficili con un intervallo più ampio della temperatura di esercizio. Materiale molto stabile che offre una lunga vita utile. EPDM - materiale resistente al calore per impiego in ambienti con temperature da –40 a 125 ˚C.
Codice articolo:

498122

16281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 0,9225 €
125 - 249 0,8778 €
250 - 374 0,8317 €
375 - 499 0,7843 €
500 + 0,7369 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

23,06 €

25 x 0,9225 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale EPDM
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 40 mm
Diametro interno 31 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 48 mm
Altezza totale 14 mm
Spessore pannello 3 mm
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci