Menu Ricerca

Passacavo 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Questo passacavi standard converte i fori con bordi taglienti di pannelli e involucri in aperture uniformi per proteggere il passaggio di cavi e fili. Adatto all'uso in ambienti esterni in conformità con UL 746C.
Codice articolo:

HG-2.5-V0

11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0832 €
5000 - 9999 0,0817 €
10000 - 24999 0,08 €
25000 + 0,0783 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

83,20 €

1000 x 0,0832 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale TPE
Tipo Hole Grommet
Diametro foro 6.4 mm
Diametro interno 4.0 mm
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Diametro totale 9.5 mm
Altezza totale 6.3 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci