Menu Ricerca

Passacavo 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

Il passacavo con occhiello protegge dall'abrasione i fili che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Il componente è conforme allo standard NAS1368.
Codice articolo:

GFA-N14B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6074 €
500 + 0,5467 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

60,74 €

100 x 0,6074 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Caratteristiche speciali Lo spessore minimo e massimo del pannello sono relativi allo standard NAS
Tipo Flip Grommet
Diametro foro compatibile 26.2 mm
Altezza sotto la linguetta 7.5 mm
Diametro totale 31.0 mm
Altezza totale 10.7 mm
Spessore pannello 1.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche militari NAS1368-N14B
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci