Menu Ricerca

Passacavo 9.6 mm 17.6 mm .8 mm

Il passacavo con occhiello protegge dall'abrasione i fili che passano attraverso pannelli in metallo con bordi taglienti. Il componente è conforme allo standard NAS1368.
Codice articolo:

GFA-N6A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9548 €
500 + 0,8593 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

95,48 €

100 x 0,9548 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Caratteristiche speciali Lo spessore minimo e massimo del pannello sono relativi allo standard NAS
Tipo Flip Grommet
Diametro foro compatibile 12.7 mm
Altezza sotto la linguetta 6 mm
Diametro totale 17.6 mm
Altezza totale 9.2 mm
Spessore pannello .8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche militari NAS1368-N6A
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci