Menu Ricerca

Passacavi per fissaggio bordo pannello

In produzione

Il passacavo consente il passaggio di più cavi e fili, proteggendoli dagli spigoli vivi. Aiuta a mantenere i cavi in ordine e organizzati. Disponibile in un'ampia gamma di materiali, tra cui: nylon naturale 6/6 classificato UL94 V2 con una temperatura di esercizio continuo di 80 C o gomma siliconica nera con una durezza di 65 Shore A e una temperatura di esercizio continuo di 180 C. Tutte le dimensioni rispecchiano il prodotto installato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,3982 € - 0,4294 € Richiedi il lead time qui
0,3081 € - 0,3343 € Richiedi il lead time qui
Passacavo 12.5 mm 18.75 mm Gomma siliconica Nero

1342664

Fascia di prezzo
0,4294 € - 0,3982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    180 °C
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Spessore pannello
    2.9 mm
Passacavi a tenuta laterale 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

CGC-1-01

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Diametro totale
    29.0 mm
  • Spessore pannello
    1.3 mm