Menu Ricerca

Passacavo a manicotto 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Codice articolo:

017125000001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2003 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

131,25 €

500 x 0,2625 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale Nylon
Diametro cavo compatibile 25.0 mm
Diametro foro compatibile 20.0 mm
Diametro interno 6.0 mm
Altezza totale 20.0 mm
Spessore pannello 1.5 mm
Tipo Quick Bushing

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci