Menu Ricerca

Perno a forcella con foro 14.0 19.0 40.0 Acciaio

Questo perno a forcella in acciaio inossidabile con foro presenta una testa piatta su un'estremità e un foro attraverso il corpo del perno sull'altra. Può essere bloccato e fissato con una coppiglia o un perno a molla. È resistente alla corrosione e durevole, ed è semplice da installare.
Codice articolo:

20194659

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard:

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h14 19.0
d3 tol. h14 4.0
l1 tol. js15 40.0
l2 ±0.5 32.5
l3 tol. js14 3.0
l4 1.5
Peso g 53.0
Finitura Zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci