Menu Ricerca

Perni a tassello - Standard

In produzione

I perni o le barre a tassello sono elementi di assemblaggio industriali ampiamente usati per innumerevoli applicazioni e tipi di innesto. Questi perni a tassello possono essere usati per unire due o più elementi. Vengono solitamente impiegati come rinforzi strutturali per realizzare armadietti e altre applicazioni. Sono disponibili, su richiesta, ulteriori opzioni di materiali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza totale Acquista
Richiedi il lead time qui
0,0399 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
0,0513 € - 0,0513 € Richiedi il lead time qui
0,0522 € - 0,0522 € Richiedi il lead time qui
0,0697 € - 0,0697 € Richiedi il lead time qui
0,0603 € - 0,0603 € Richiedi il lead time qui
0,0471 € - 0,0471 € Richiedi il lead time qui
0,0438 € - 0,0438 € Richiedi il lead time qui
0,0652 € - 0,0652 € Richiedi il lead time qui
0,0464 € - 0,0464 € Richiedi il lead time qui
0,046 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
2501870500 0,0553 € - 0,0553 € Richiedi il lead time qui
0,1544 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
0,0446 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
0,0454 € - 0,0454 € Richiedi il lead time qui
0,0497 € - 0,0497 € Richiedi il lead time qui
0,046 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0,0676 € - 0,0676 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Pin 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

2503120500


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

2500470250

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

2500930375

Fascia di prezzo
0,0513 € - 0,0513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetale

2501250125

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

2503120625

Fascia di prezzo
0,0697 € - 0,0697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

2500930187

Fascia di prezzo
0,0603 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

2500930125

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

2502500125

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

2503120250

Fascia di prezzo
0,0652 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

2500930312

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetale

2502100500

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

2500470375

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetale

2500620250

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

2501870500

Fascia di prezzo
0,0553 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetale

2504370250

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,1544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

2502500250

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

2502500375

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetale

2501250375

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

2501870625

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

2502500239

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790