Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
9,4789 € - 11,4963 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0,0454 € - 0,0598 € Richiedi il lead time qui
#10-32
0,1887 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
0,4912 € - 0,6064 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,2922 € - 0,3608 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
0,0929 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
0,2107 € - 0,2761 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,0529 € - 0,0653 € Richiedi il lead time qui
#10-32
5,0393 € - 6,2214 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
1.0 m
0,431 € - 0,5321 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
0,1688 € - 0,2224 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
0,0893 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
0,3749 € - 0,4629 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
0,0838 € - 0,1034 € Richiedi il lead time qui
#10-32
0,2141 € - 0,2644 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,0564 € - 0,0696 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
0,164 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,2393 € - 0,2955 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,1059 € - 0,1308 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
1,0744 € - 1,3265 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
  • di 3
Barra filettata 1.0 m (L) M4 PA

38M040070TR

Fascia di prezzo
11,4963 € - 9,4789 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 19.1 mm (L) #10-32 PA

3801032075SD

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 76.2 mm (L) 5/16-18 PA

3831218300SD

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 101.6 mm (L) 3/8-16 PA

3837516400SD

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,4912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

3850013200SD

Fascia di prezzo
0,3608 € - 0,2922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 25.4 mm (L) 5/16-18 PA

3831218100SD

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 38.1 mm (L) 3/8-16 PA

3837516150SD

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 25.4 mm (L) #10-32 PA

3801032100SD

Fascia di prezzo
0,0653 € - 0,0529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.0 m (L) M3 PA

38M030050TR

Fascia di prezzo
6,2214 € - 5,0393 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza totale
    1.0 m
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 76.2 mm (L) 1/2-13 PA

3850013300SD

Fascia di prezzo
0,5321 € - 0,431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) 1/4-20 PA

3825020200SD

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 25.4 mm (L) 1/4-20 PA

3825020100SD

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 63.5 mm (L) 1/2-13 PA

3850013250SD

Fascia di prezzo
0,4629 € - 0,3749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) #10-32 PA

3801032200SD

Fascia di prezzo
0,1034 € - 0,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) 3/8-16 PA

3837516200SD

Fascia di prezzo
0,2644 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 19.1 mm (L) 1/4-20 PA

3825020075SD

Fascia di prezzo
0,0696 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 25.4 mm (L) 3/8-16 PA

3837516100SD

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 63.5 mm (L) 3/8-16 PA

3837516250SD

Fascia di prezzo
0,2955 € - 0,2393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 63.5 mm (L) 1/4-20 PA

3825020250SD

Fascia di prezzo
0,1308 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 127.0 mm (L) 1/2-13 PA

3850013500SD

Fascia di prezzo
1,3265 € - 1,0744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790