Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
0,8604 € - 1,0622 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
0,1461 € - 0,1804 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
0,1517 € - 0,1873 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
9,4789 € - 11,4963 € Richiedi il lead time qui
M4
0,0454 € - 0,0598 € Richiedi il lead time qui
#10-32
0,1887 € - 0,233 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
0,4912 € - 0,6064 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
0,2922 € - 0,3608 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
  • di 3
Barra filettata 101.6 mm (L) 1/2-13 PA

3850013400SD

Fascia di prezzo
1,0622 € - 0,8604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

3831218200SD

Fascia di prezzo
0,1804 € - 0,1461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 76.2 mm (L) 1/4-20 PA

3825020300SD

Fascia di prezzo
0,1873 € - 0,1517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.0 m (L) M4 PA

38M040070TR

Fascia di prezzo
11,4963 € - 9,4789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 19.1 mm (L) #10-32 PA

3801032075SD

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 76.2 mm (L) 5/16-18 PA

3831218300SD

Fascia di prezzo
0,233 € - 0,1887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 101.6 mm (L) 3/8-16 PA

3837516400SD

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,4912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

3850013200SD

Fascia di prezzo
0,3608 € - 0,2922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790