Menu Ricerca

Piastra di posizionamento 34.0 mm 34.0 mm Acciaio

Codice articolo:

492903

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 2,0805 €
50 + 1,0446 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

10,40 €

5 x 2,0805 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza foro di montaggio 19.0 mm
Larghezza foro di montaggio 16.2 mm
Larghezza totale 34.0 mm
Lunghezza totale 34.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Acciaio
Standard di RoHs
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci