Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco

In produzione

I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.

La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.

Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Altezza base Diametro foro per vite Capacità di carico Lunghezza stelo Diametro base Acquista
0,9691 € - 0,9691 € Richiedi il lead time qui
0,9691 € - 0,9691 € Richiedi il lead time qui
0,948 € - 1,9016 € Richiedi il lead time qui
1,2212 € - 1,2212 € Richiedi il lead time qui
2,0847 € - 2,0847 € Richiedi il lead time qui
0,917 € - 1,2212 € Richiedi il lead time qui
Piedini con perno di attacco 6 50.0 mm 31.0 mm PA

551061

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,9691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 49.0 mm 36.0 mm PA

551065

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,9691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Clip a farfalla
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 70.0 mm 58.0 mm PA

551063

Fascia di prezzo
1,9016 € - 0,948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T3
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 54.0 mm 58.0 mm PA

551062

Fascia di prezzo
1,2212 € - 1,2212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T2
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio
Piedini con perno di attacco Piedini con fissaggio a vite 55.0 mm 63.0 mm PA

551066

Fascia di prezzo
2,0847 € - 2,0847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T1
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio
Piedini con perno di attacco 4 (base cava) 60.0 mm 36.0 mm PA

551064

Fascia di prezzo
1,2212 € - 0,917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    T4
  • Tipo accessorio
    Piedini con perno di attacco
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale stelo
    Acciaio