Menu Ricerca

Piedini igienici regolabili 80.0 mm M24 Nero

Codice articolo:

1485565

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 139,8595 €
10 + 127,1379 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

139,86 €

1 x 139,8595 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Dimensioni filettatura M24
Tipo base Rigida, in plastica
Articolazione 15°
Base imbullonata Without Bolt Hole
Colore Nero
Caratteristiche speciali Igienico
Materiale base Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci