Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 50.0 mm Gomma; acciaio

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

499411

185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 18,1358 €
50 + 9,1611 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,14 €

1 x 18,1358 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio
Dimensioni filettatura M12
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci