Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio inossidabile nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

499414

141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 11,7229 €
50 + 5,914 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

58,61 €

5 x 11,7229 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio inossidabile
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci