Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 18.0 mm Gomma; acciaio

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

499423

913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,3857 €
250 - 499 2,2602 €
500 - 749 2,1486 €
750 - 999 2,009 €
1000 + 1,8974 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

119,29 €

50 x 2,3857 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci