Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 38.0 mm Gomma; acciaio

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

499424

405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 2,4319 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

121,60 €

50 x 2,4319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci