Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M10 28.0 mm Gomma; acciaio

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo:

499434

836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 3,3162 €
250 - 499 3,1366 €
500 - 749 2,957 €
750 - 999 2,7911 €
1000 + 2,6391 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

165,81 €

50 x 3,3162 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci