I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1658 € - 0,3039 € | 37039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1648 € - 3,0758 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,3482 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
1 in
25.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0674 € - 0,1758 € | 19478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1658 € - 0,3039 € | 11939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6149 € - 0,6149 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0675 € - 0,1587 € | 2714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1018 € - 0,2643 € | 10271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1547 € - 0,2832 € | 26155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,4584 € | 8982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,4062 € - 0,6563 € | 4942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2183 € - 0,6064 € | 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.445 in
11.3 mm
|
TPR
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,163 € - 0,4497 € | 16091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPR
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | 13239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,373 € - 0,8249 € | 3242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5527 € - 1,2187 € | 3853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,2445 € - 0,6761 € | 1709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.469 in
11.9 mm
|
TPR
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1547 € - 0,2832 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
Rotondo
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,286 € - 0,5209 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.