Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Premium

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine Premium è destinata all'uso nelle applicazioni in cui servono piedini con montaggio di alta qualità, compresi macchinari e rack elettronici. Sono disponibili con perno in acciaio temperato o inossidabile, fissati a una base in poliammide (PA) o acciaio inossidabile. La gamma è inoltre disponibile con o senza fori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Capacità di carico Diametro base Acquista
52,515 € - 52,515 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
49,3898 € - 49,3898 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
33,9171 € - 33,9171 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
49,5572 € - 49,5572 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
38,1585 € - 38,1585 € Richiedi il lead time qui
M12
32,4933 € - 40,1823 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
41,3674 € - 43,5579 € Richiedi il lead time qui
M16
29,8152 € - 56,4006 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
125.0 mm
600.0 kg
55.0 mm
52,222 € - 54,9426 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
79,512 € - 79,512 € Richiedi il lead time qui
M20
44,5903 € - 44,5903 € Richiedi il lead time qui
M12
44,1299 € - 44,1299 € Richiedi il lead time qui
M16
26,6063 € - 50,3064 € Richiedi il lead time qui
M12
75.0 mm
1000.0 kg
70.0 mm
140,0215 € - 140,0215 € Richiedi il lead time qui
M24
33,3172 € - 33,3172 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
  • di 2
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 200.0 mm Nero

462438

Fascia di prezzo
52,515 € - 52,515 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 75.0 mm Nero

462429

Fascia di prezzo
49,3898 € - 49,3898 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M12 75.0 mm Nero

462433

Fascia di prezzo
33,9171 € - 33,9171 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

462437

Fascia di prezzo
49,5572 € - 49,5572 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 150.0 mm Nero

462419

Fascia di prezzo
38,1585 € - 38,1585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 100.0 mm Nero

462423

Fascia di prezzo
40,1823 € - 32,4933 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 75.0 mm Nero

462422

Fascia di prezzo
43,5579 € - 41,3674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 125.0 mm Nero

462405

Fascia di prezzo
56,4006 € - 29,8152 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Capacità di carico
    600.0 kg
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 150.0 mm Nero

462409

Fascia di prezzo
54,9426 € - 52,222 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 150.0 mm Nero

462413

Fascia di prezzo
79,512 € - 79,512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 150.0 mm Nero

462417

Fascia di prezzo
44,5903 € - 44,5903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 75.0 mm Nero

462408

Fascia di prezzo
44,1299 € - 44,1299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 75.0 mm Nero

462406

Fascia di prezzo
50,3064 € - 26,6063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Capacità di carico
    1000.0 kg
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
  • Materiale base
    PA
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M24 200.0 mm Nero

462414

Fascia di prezzo
140,0215 € - 140,0215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 75.0 mm Nero

462418

Fascia di prezzo
33,3172 € - 33,3172 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Codice doganale
    7326909890
  • Colore
    Nero