Menu Ricerca

Piedini regolabili 65.0 mm M16 148.0 mm Nero

Codice articolo:

1504588

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 210,6138 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

210,61 €

1 x 210,6138 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 65.0 mm
Articolazione
Tipo di montaggio Incavo
Lunghezza filetto 148.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Altezza totale 148.0 mm
Capacità di carico 225.0 kg
Codice doganale 8487909090
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci