Menu Ricerca

Piedini 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Acciaio inossidabile

Codice articolo:

HVLME-35SS

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 127,3534 €
20 + 120,9831 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

509,41 €

4 x 127,3534 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 102.0 mm
Articolazione 15°
Tipo di montaggio Incavo
Dimensioni filettatura M24 x 3.0
Capacità di carico 9970.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci