Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.
Codice Serie: SR5788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
164,8971 € - 164,8971 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
157,3714 € - 157,3714 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
175,6686 € - 175,6686 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
198,2063 € - 198,2063 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
171,4804 € - 171,4804 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
159,6749 € - 159,6749 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
130,5146 € - 130,5146 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
|
||
294,1421 € - 294,1421 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
26,5853 € - 65,8403 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
|
|
||
9,0722 € - 22,6649 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
|
|
||
26,5853 € - 33,2317 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
|
|
||
9,70 € - 23,7361 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
|
|
||
77,2137 € - 152,9793 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
|
|
||
6,9727 € - 8,7546 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
|
|
||
17,776 € - 22,2168 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
18,0672 € - 44,5465 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
||
21,6379 € - 52,9276 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
|
|
||
120,9831 € - 127,3534 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
9,7002 € - 23,7361 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
|
|
||
9,4439 € - 24,592 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.