Menu Ricerca

Perno XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Acciaio inossidabile

Questo perno di espansione XYZ ha un design che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, offrendo al contempo elevate pressioni di serraggio. Mantiene il perno in posizione anche in presenza di sollecitazioni o vibrazioni. È semplice da installare premendo in un foro preforato e si espande per adattarsi perfettamente alla posizione.
Codice articolo:

20265595

65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 54,64 €
5 - 9 51,91 €
10 - 19 49,18 €
20 + 46,44 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

54,64 €

1 x 54,64 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 16.0
d1 min 12.0
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 13
Peso g 27.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci