Questi perni di espansione XYZ, noti anche come perni a pressione, sono caratterizzati da un design unico che consente un posizionamento esatto e la ripetibilità, fornendo al contempo forti pressioni di tenuta per fissare i pezzi su un diametro interno.
La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, la funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.
Sono facili da installare inserendoli in un'apertura precisa con un foro filettato al centro per accogliere una vite conica; una volta in posizione, si espandono per formare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR12058
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 +0.00|-0.025 | Materiale | d1 min | h2 | h1 | h3 | l1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,67 € - 43,14 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
Acciaio inossidabile
|
7.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
36,67 € - 43,14 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
Acciaio
|
7.5
|
2.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
39,11 € - 46,01 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
19,94 € - 24,92 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
Acciaio
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
30,31 € - 37,89 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Acciaio
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
35,50 € - 41,77 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
Acciaio
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
46,44 € - 54,64 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
35,50 € - 41,77 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.