Menu Ricerca

Perno XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acciaio inossidabile

Questo perno di espansione XYZ ha un design che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, offrendo al contempo elevate pressioni di serraggio. Mantiene il perno in posizione anche in presenza di sollecitazioni o vibrazioni. È semplice da installare premendo in un foro preforato e si espande per adattarsi perfettamente alla posizione.
Codice articolo:

20265625

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 41,77 €
5 - 9 39,68 €
10 - 19 37,59 €
20 + 35,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,77 €

1 x 41,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 16.0
d1 +0.00|-0.025 6.0
d1 min 5.5
h1 13.0
h2 7.0
h3 5.8
h4 7.3
Peso g 2.7
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci