Menu Ricerca

Perno XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acciaio

Questo perno di espansione XYZ ha un design che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, offrendo al contempo elevate pressioni di serraggio. Mantiene il perno in posizione anche in presenza di sollecitazioni o vibrazioni. È semplice da installare premendo in un foro preforato e si espande per adattarsi perfettamente alla posizione.
Codice articolo:

20266448

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 37,89 €
5 - 9 34,10 €
10 - 19 32,21 €
20 + 30,31 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

37,89 €

1 x 37,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Peso g 17.2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci