Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 s1 Materiale Carico molla d1 d2 t Acquista
2,65 € - 4,08 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
1.5
Acciaio nero
Normal
M4
1.5
0.6
3,43 € - 5,27 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio nero
Normal
M10
4.0
1.4
2,77 € - 4,26 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
2.3
Acciaio nero
Increased
M5
2.4
0.8
6,19 € - 9,53 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
5.0
Acciaio nero
Normal
M16
7.5
2.5
14,94 € - 22,99 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0
10.0
Acciaio nero
Normal
M24
12.0
3.0
6,92 € - 10,65 € Richiedi il lead time qui
32.0
5.0
Acciaio nero
Increased
M16
7.5
2.5
3,84 € - 5,91 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0
1.0
Acciaio nero
Normal
M3
1.0
0.5
3,00 € - 4,61 € 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio nero
Normal
M8
3.5
1.4
4,50 € - 6,93 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0
4.0
Acciaio nero
Normal
M12
6.0
2.0
2,83 € - 4,36 € Richiedi il lead time qui
20.0
2.5
Acciaio nero
Increased
M6
2.7
0.9
5,08 € - 7,81 € Richiedi il lead time qui
28.0
4.0
Acciaio nero
Increased
M12
6.0
2.0
3,39 € - 5,21 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio nero
Increased
M8
3.5
1.4
2,79 € - 4,29 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
2.3
Acciaio nero
Normal
M5
2.4
0.8
5,01 € - 7,70 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0
4.0
Acciaio nero
Normal
M12
6.0
2.0
10,42 € - 16,03 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0
4.0
Acciaio inossidabile
Normal
M12
6.0
2.0
5,94 € - 9,14 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
2.3
Acciaio inossidabile
Normal
M5
2.4
0.8
5,94 € - 9,14 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0
1.5
Acciaio inossidabile
Normal
M4
1.5
0.6
7,75 € - 11,92 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio inossidabile
Normal
M10
4.0
1.4
6,43 € - 9,89 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0
3.5
Acciaio
Increased
M10
4.0
1.4
11,03 € - 16,97 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0
4.0
Acciaio inossidabile
Normal
M12
6.0
2.0
  • di 3
Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio nero

20253882

Fascia di prezzo
4,08 € - 2,65 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio nero

20253929

Fascia di prezzo
5,27 € - 3,43 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio nero

20253974

Fascia di prezzo
4,26 € - 2,77 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio nero

20253943

Fascia di prezzo
9,53 € - 6,19 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M24 12.0 52.0 Acciaio nero

20253967

Fascia di prezzo
22,99 € - 14,94 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio nero

20254025

Fascia di prezzo
10,65 € - 6,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M3 1.0 12.0 Acciaio nero

20253875

Fascia di prezzo
5,91 € - 3,84 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio nero

20253912

Fascia di prezzo
4,61 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio nero

20253936

Fascia di prezzo
6,93 € - 4,50 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio nero

20253981

Fascia di prezzo
4,36 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio nero

20254018

Fascia di prezzo
7,81 € - 5,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio nero

20253998

Fascia di prezzo
5,21 € - 3,39 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio nero

20254063

Fascia di prezzo
4,29 € - 2,79 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio nero

20254100

Fascia di prezzo
7,70 € - 5,01 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio inossidabile

20254179

Fascia di prezzo
16,03 € - 10,42 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio inossidabile

20254216

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio inossidabile

20254209

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio inossidabile

20254247

Fascia di prezzo
11,92 € - 7,75 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio

20254421

Fascia di prezzo
9,89 € - 6,43 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio inossidabile

20254476

Fascia di prezzo
16,97 € - 11,03 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0