Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 s1 Materiale Carico molla d1 d2 t Acquista
2,45 € - 3,77 € Richiedi il lead time qui
18.0
2.3
Acciaio nero
Normal
M5
2.4
0.8
2,45 € - 3,77 € 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
2.5
Acciaio nero
Normal
M6
2.7
0.9
10,76 € - 16,56 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0
7.0
Acciaio nero
Normal
M20
10.0
3.0
3,72 € - 5,73 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
Acciaio nero
Increased
M10
4.0
1.4
2,85 € - 4,39 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
2.5
Acciaio nero
Normal
M6
2.7
0.9
4,05 € - 6,23 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio nero
Normal
M10
4.0
1.4
6,85 € - 10,54 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
5.0
Acciaio nero
Normal
M16
7.5
2.5
5,94 € - 9,14 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
2.5
Acciaio inossidabile
Normal
M6
2.7
0.9
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
20.0
2.5
Acciaio inossidabile
Normal
M6
2.7
0.9
15,49 € - 23,83 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
5.0
Acciaio inossidabile
Normal
M16
7.5
2.5
7,44 € - 11,45 € Richiedi il lead time qui
35.0
4.0
Acciaio
Normal
M12
6.0
2.0
5,62 € - 8,64 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
Acciaio
Increased
M8
3.8
1.4
12,70 € - 19,54 € Richiedi il lead time qui
40.0
5.0
Acciaio
Increased
M16
7.5
2.5
3,43 € - 5,27 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio nero
Normal
M8
3.5
1.4
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
18.0
2.3
Acciaio inossidabile
Normal
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio inossidabile
Normal
M8
3.5
1.4
7,75 € - 11,92 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
3.0
Acciaio inossidabile
Normal
M10
4.0
1.4
25,64 € - 39,44 € Richiedi il lead time qui
40.0
7.0
Acciaio inossidabile
Normal
M20
10.0
3.0
10,35 € - 15,93 € Richiedi il lead time qui
28.0
4.0
Acciaio inossidabile
Normal
M12
6.0
2.0
11,74 € - 18,06 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0
5.0
Acciaio
Normal
M16
7.5
2.5
  • di 3
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio nero

20253899

Fascia di prezzo
3,77 € - 2,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio nero

20253905

Fascia di prezzo
3,77 € - 2,45 €

Livelli di giacenza
574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M20 10.0 40.0 Acciaio nero

20253950

Fascia di prezzo
16,56 € - 10,76 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio nero

20254001

Fascia di prezzo
5,73 € - 3,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio nero

20254070

Fascia di prezzo
4,39 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio nero

20254094

Fascia di prezzo
6,23 € - 4,05 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio nero

20254117

Fascia di prezzo
10,54 € - 6,85 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio inossidabile

20254148

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio inossidabile

20254223

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio inossidabile

20254261

Fascia di prezzo
23,83 € - 15,49 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio

20254391

Fascia di prezzo
11,45 € - 7,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio

20254414

Fascia di prezzo
8,64 € - 5,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M16 7.5 40.0 Acciaio

20254445

Fascia di prezzo
19,54 € - 12,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio nero

20254087

Fascia di prezzo
5,27 € - 3,43 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio inossidabile

20254131

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio inossidabile

20254155

Fascia di prezzo
10,44 € - 6,79 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio inossidabile

20254162

Fascia di prezzo
11,92 € - 7,75 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M20 10.0 40.0 Acciaio inossidabile

20254193

Fascia di prezzo
39,44 € - 25,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio inossidabile

20254254

Fascia di prezzo
15,93 € - 10,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M16 7.5 40.0 Acciaio

20254407

Fascia di prezzo
18,06 € - 11,74 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0