Menu Ricerca

Pistoncino a molla M3 1.5 7.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253196

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,87 €
20 - 49 1,68 €
50 - 99 1,59 €
100 - 499 1,40 €
500 + 1,22 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,87 €

1 x 1,87 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Corsa s1 0.4
Forza della molla F1 ≈ N 3.0
Forza della molla F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Peso g 0.2
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci