Pistoncini a molla con una sfera e scanalatura, utilizzati per il posizionamento, l'applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.Il design scanalato consente una regolazione semplice e un posizionamento esatto, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per adattarlo alle esigenze specifiche La sfera in acciaio inossidabile, scelta per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, garantisce la lunga durata e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera assicura un funzionamento fluido, eliminando attrito e usura.Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o strutture esistenti.Facile da installare e utilizzare, è progettato per resistere a sollecitazioni e pressioni elevate.Può resistere a temperature fino a 250 CGrazie alla sua resistenza e versatilità, può essere ampiamente utilizzato in diverse applicazioni e settori, tra cui quello medico, ottico, ortopedico, nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, apparecchiature di illuminazione e componenti elettronici. Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio brunito Codice Serie: SR32100
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Forza della molla F1 ≈ N | Materiale | Corsa s1 | Carico molla | d1 | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9785 € - 27,6648 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
127.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
È aumentato
|
M24
|
15.0
|
||
| 3,936 € - 6,0578 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
68.0
|
Acciaio brunito
|
3.5
|
È aumentato
|
M16
|
10.0
|
||
| 2,6138 € - 4,018 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
61.0
|
Acciaio brunito
|
2.5
|
È aumentato
|
M12
|
8.0
|
||
| 1,2505 € - 1,9168 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
3.0
|
Acciaio brunito
|
0.4
|
Normale
|
M3
|
1.5
|
||
| 10,291 € - 15,826 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
127.0
|
Acciaio brunito
|
5.5
|
È aumentato
|
M24
|
15.0
|
||
| 1,7528 € - 2,6958 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
58.0
|
Acciaio brunito
|
2.0
|
È aumentato
|
M10
|
6.0
|
||
| 1,3428 € - 2,0705 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
18.0
|
Acciaio brunito
|
1.5
|
Normale
|
M8
|
4.5
|
||
| 3,2903 € - 5,0635 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.4
|
Normale
|
M3
|
1.5
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
8.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.8
|
Normale
|
M4
|
2.5
|
||
| 0,984 € - 1,517 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
11.0
|
Acciaio brunito
|
1.0
|
Normale
|
M6
|
3.5
|
||
| 5,8015 € - 8,9278 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
56.0
|
Acciaio brunito
|
4.5
|
Normale
|
M20
|
12.0
|
||
| 1,6298 € - 2,5113 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
36.0
|
Acciaio brunito
|
1.5
|
È aumentato
|
M8
|
4.5
|
||
| 6,5805 € - 10,1168 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
84.0
|
Acciaio brunito
|
4.5
|
È aumentato
|
M20
|
12.0
|
||
| 17,6915 € - 27,224 € | Richiedi il lead time qui |
34.0
|
81.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
Normale
|
M24
|
15.0
|
||
| 3,3313 € - 5,125 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
15.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
0.9
|
È aumentato
|
M5
|
3.0
|
||
| 8,0565 € - 12,3923 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
68.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
3.5
|
È aumentato
|
M16
|
10.0
|
||
| 3,7208 € - 5,7195 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
1.5
|
Normale
|
M8
|
4.5
|
||
| 1,1788 € - 1,8143 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
15.0
|
Acciaio brunito
|
0.9
|
È aumentato
|
M5
|
3.0
|
||
| 3,3313 € - 5,125 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
19.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
1.0
|
È aumentato
|
M6
|
3.5
|
||
| 4,9405 € - 7,5953 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
57.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
2.0
|
È aumentato
|
M10
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare